Profily 10
Line 10 – pevný závit M10 a profilové drážky s mimořádnou nosností. Vylepšený průřez profilů pro optimální využití materiálů – zesílené profily E a standardní profily pro velké zatížení 10.
Line 10 kombinuje výhody oblíbené Line 8 (modulární rozměr: 40 mm) s vysokou nosností řady 12 (modulární rozměr: 60 mm). Průměr závitu M10 zajišťuje silné utahovací momenty pro upevnění profilů a silné stěny drážek umožňují plně využít této zvýšené pevnosti. Tato zvýšená únosnost se odráží i ve spojích – všechny spoje jsou vyrobeny výhradně z vysokopevnostních ocelí, takže předepínání lze vždy použít v plném rozsahu. Vyzkoušejte si novou řadu Line 10 – profily a upevňovací prvky, podlahové prvky, spojky pro panely a celou řadu přídavných zařízení. Plně kompatibilní se všemi prvky systému MB, včetně prvků jiných řad Line.