Krycí lišty
- dodatečná instalace výplně do uzavřeného rámu
- stávající konstrukce se nemusí rozebírat
- téměř části v jedné rovině s vnější stranou profilu
Krycí lišta 6 Al, přírodní odstín
Krycí lišta 6 2-4mm, šedý odstín podobný RAL 7042
Krycí lišta 6 4-6mm, šedý odstín podobný RAL 7042
Krycí lišta 8 Al, přírodní odstín
Krycí lišta 8 2-4mm, šedý odstín podobný RAL 7042
Krycí lišta 8 4-6mm, šedý odstín podobný RAL 7042
Upínací pásek do panelu 8, 4–6 mm, ESD, černý odstín
přířez max. 2 000 mm
Krycí lišta 8 6-8mm, šedý odstín podobný RAL 7042
Krycí lišta 8 8-10mm, šedý odstín podobný RAL 7042
Krycí lišta 10 Al, přírodní odstín
Krycí lišta 10 4-6mm, šedý odstín podobný RAL 7042
Krycí lišta 8 K, šedý odstín podobný RAL 7042
Krycí lišta 8 K 4–5 mm, šedý odstín podobný RAL 7042
Krycí lišta 8 K 4–5 mm, rohová sada
Krycí lišta 8 K ESD, černý odstín podobný RAL 9005
Krycí lišta 8 K 4–5 mm ESD, černý odstín podobný RAL 9005
1 kus à 2 010 mm