Průsvitné plošné výplně
Plexisklo
- k dispozici v průhledném, tónovaném nebo průsvitném provedení
- vysoká tvarová stálost
Polykarbonát
Maximální ochrana pro člověka i stroje
- nárazuvzdorné a velice bezpečné
- k dispozici v čirém nebo tónovaném provedení
PET-G
Transparentní, nezkresluje
- nejlepší optické vlastnosti
- nárazuvzdorné
- odolné vůči chemikáliím
Plexisklo 4 mm XT, čirý
Plexisklo 5 mm XT, čirý
Plexisklo 2 mm XT, čirý
Plexisklo 5 mm XT, odstín kouř
Plexisklo 4 mm GS, čirý
Plexisklo 4 mm GS, oboustranně leštěné, odstín opál
přířez max. 3 020x2 000 mm
1 ks rozměr tabule cca 3 050x2 030 mm
Plexisklo 4 mm GS, oboustranně leštěné, odstín kouř
přířez max. 3 020x2 000 mm
1 ks rozměr tabule cca 3 050x2 030 mm
Plexisklo 4 mm GS, oboustranně leštěné, odstín sklo
přířez max. 3 020x2 000 mm
1 ks rozměr tabule cca 3 050x2 030 mm