Profily a příslušenství
Ocen?ní IF Product Design Award
Tento výrobek byl ocen?n za vynikající kvalitu designu mezinárodn? uznávanou cenou IF Product Design Award. Porotci ceny IF Product Design Award v??í, že optimalizace výrobk? a odvaha vyniknout díky designu budou hrát d?ležitou roli i v budoucnu.
German Design Award
Tento výrobek získal n?mecké ocen?ní za design German Design Award.
Díky mezinárodnímu postavení N?mecké rady pro design je tato cena mimo?ádn? prestižní. Cílem ocen?ní German Design Award je objevovat jedine?né trendy v designu a oce?ovat kvalitní produktový design.
Trubky a profily řady D30 mají jedno společné – díky jejich základnímu průměru 30 mm dosahují vytvořená řešení neuvěřitelné tuhosti. Odpovídá také modulárnímu rozměru profilu 6 item, který vytváří celou řadu možných kombinací.
Konstrukce profilové trubky D30 zajišťuje pokaždé dokonalé vyrovnání profilů, takže spojení trubek je neuvěřitelně jednoduché.
Profily 6 D30 jdou ještě dál, protože mají čtyři skutečné drážky profilu 6, které umožňují univerzální použití spojovacích prvků řady 6. Tyto profily je možno bez problémů kombinovat s trubkami D30 a profilovými trubkami D30.
Trubka D30, přírodní odstín
Profilová trubka D30, přírodní odstín
Profilová trubka D30, červený odstín podobný RAL 3020
přířez max. 6 000 mm
Profilová trubka D30, žlutý odstín podobný RAL 1021
Profilová trubka D30, zelený odstín podobný RAL 6024
přířez max. 6 000 mm
Profilová trubka D30, modrý odstín podobný RAL 5017
Profilová trubka D30, šedý odstín podobný RAL 7042
Profilová trubka D30, bílý odstín podobný RAL 9016
Profilová trubka D30 ESD, černý odstín podobný RAL 9005
přířez max. 6 000 mm
Profilová trubka D30 těžká, přírodní odstín
Pojistka proti pootočení 6 D30, šedý odstín podobný RAL 7042
Pojistka proti pootočení 6 D30–45°, šedý odstín podobný RAL 7042
Profilová trubka D40/D30, přírodní odstín
Profilová trubka 8 D30, přírodní odstín
Dvojitá profilová trubka D30–60, přírodní odstín
Krytka trubky D30, šedý odstín podobný RAL 7042
Krytka trubky D30 ESD, černý odstín podobný RAL 9005
Krycí profil trubky D30, šedý odstín podobný RAL 7042
Krytka profilové trubky 8 D30, šedý odstín podobný RAL 7042
Krytka profilové trubky D30 těžké, šedý odstín podobný RAL 7042
Krytka profilové trubky D30 těžké ESD, černý odstín podobný RAL 9005
1 kus
Profilová trubka D30–45° těžká, přírodní odstín
Krytka profilové trubky D40/D30, šedý odstín podobný RAL 7042
Krytka profilové trubky D40/D30 ESD, černý odstín podobný RAL 9005
Profil 6 D30, přírodní odstín
Profil 6 D30 1NO, přírodní odstín
Profil 6 D30 2NO90, přírodní odstín
Profil 6 D30 2NO180, přírodní odstín
Profil 6 D30 3NO, přírodní odstín
Profil 6 D30 4NO, přírodní odstín
Krytka 6 D30, šedý odstín podobný RAL 7042
Krytka 6 D30 ESD, černý odstín podobný RAL 9005
Trubka KH D30x11,6, antracitový odstín
Krytka trubky KH D30, černý odstín podobný RAL 9005
Trubka D30x1,8 KU, šedý odstín podobný RAL 7042
Ochrana trubky D30x13, šedý odstín podobný RAL 7042
Ochranný profil D30 R28–90°, šedý odstín podobný RAL 7042
1 kus à 2 000 mm
Ochranný profil D30 R28–90° ESD, černý odstín podobný RAL 9005
1 kus à 2 000 mm
Upevňovací klip ochrany trubky D30, šedý odstín podobný RAL 7042
Výstražný a ochranný profil D30 R28-90°, žlutý odstín podobný RAL 1023
1 kus à 2 000 mm
Závěsný profil D30, přírodní odstín
Sada krytek pro závěsný profil D30, šedý odstín podobný RAL 7042
Koncová krytka trubky D30, šedý odstín podobný RAL 7042
Koncová krytka trubky D30 ESD, černý odstín podobný RAL 9005
Dopravníkový lištový profil 6 30x30-80, přírodní odstín
přířez max. 6 000 mm