Dodávka materiálu

Pevná podpora pro ?ešení šetrná k zád?m – spole?nost item se stává prvním a jediným výrobcem pr?myslových pracovních stol?, který obdržel pe?e? schválení AGR. To znamená, že náš systém pracovních stol? je certifikován podle p?ísných ergonomických požadavk? stanovených výborem odborník? z asociace AGR (Aktion Gesunder Rücken) podporující ?ešení pro zdravá záda. To je dobrá zpráva pro vás a pro udržitelné preventivní p?ístupy k ochran? nejcenn?jšího zdroje každé spole?nosti – jejích zam?stnanc?.
Maximalizujte svou flexibilitu tím, že budete mít vše potřebné po ruce. Otočná ramena jsou ergonomickým prostředkem, který umožňuje mít drobné díly, držáky a nářadí neustále na dosah. Společnost item nabízí tři různé varianty jako příslušenství pro váš pracovní stůl.
Porovnat výrobky

Otočné rameno 8, 370, lehké

Otočné rameno 8, 80 370, zátěžové

Dvojité otočné rameno 8, 695

Dvojité otočné rameno 8, 695, zátěžové

Dvojité otočné rameno 8, 80 695, zátěžové

Výškové nastavení otočného ramena 8 150

Výškové nastavení otočného ramena 8 240

Výškové nastavení otočného ramena 8 290

Otočné rameno pro zásobníky 8 80-370

Dvojité otočné rameno pro zásobníky 8 80-695

Zásobník 1 200 ESD A

Dodací jednotka
1 sada

Zásobník 1 500 ESD A

Dodací jednotka
1 sada

Zásobník 1 800 ESD A

Dodací jednotka
1 sada

Zásobník 1 x 180° 1 200 ESD A

Zásobník 1 x 180° 1 500 ESD A

Zásobník 1 x 180° 1 800 ESD A

Zásobník 2 x 180° 1 200 ESD A

Zásobník 2 x 180° 1 500 ESD A

Zásobník 2 x 180° 1 800 ESD A

Otočné rameno pro kontejnery 8 80-370

Dvojité otočné rameno pro kontejnery 8 80-695

Rámový profil 8 40 x 20, přírodní odstín

Dodací jednotka
přířez max. 6 000 mm

Rohová upevňovací sada rámu 8 40 x 20

Upevňovací šňůra D6, šedý

Dodací jednotka
přířez max. 20 mm
Dodací jednotka
1 role à 20 m

Zásobník 4 x 3 ESD

Dodací jednotka
1 sada

Zásobník 6 x 4 ESD

Dodací jednotka
1 sada

Zásobník 8 x 6 ESD

Dodací jednotka
1 sada

Závěsný profil 8 80x40, přírodní odstín

Dodací jednotka
přířez max. 6 000 mm

Upevňovací sada pro závěsný profil 8 80 x 40

Montážní prvek pro kontejnery 8, černý odstín

Kontejner na díly 80 x 40, černý odstín

Kontejner na díly 80 x 40, ESD, černý odstín

Kontejner na díly 120 x 40, černý odstín

Kontejner na díly 120 x 40, ESD, černý odstín

Kontejner na díly 160 x 80, černý odstín

Kontejner na díly 160 x 80, ESD, černý odstín

Popisový štítek pro kontejnery na díly, bílý

Spojovací prvek pro kontejnery na díly 40

Spojovací prvek pro kontejnery na díly 80

Pracovní miska 8 110x105

Pracovní miska 8 210x105

Úložný kontejner 8 105x130, červený odstín podobný RAL 3020

Úložný kontejner 8 105x130, žlutý odstín podobný RAL 1023

Úložný kontejner 8 105x130, zelený odstín podobný RAL 6024

Úložný kontejner 8 105x130, modrý odstín podobný RAL 5017

Rámový profil 8 60 x 40, přírodní odstín

Dodací jednotka
přířez max. 6 000 mm

Rohová upevňovací sada rámu 8 60 x 40

Rámový profil 8 60 x 40 180°, přírodní odstín

Rohová upevňovací sada rámu 8 60 x 40 180°

Rohová upevňovací sada rámu 8 40 x 20 180°

Dodávkový profil 8 180 x 50, přírodní odstín

Dodací jednotka
přířez max. 6 000 mm

Dodávkový profil 8 180 x 50, ESD, přírodní odstín

Dodávkový profil 8 180 x 50, montážní sada, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006

Zarážkový profil zásobníku 8 50 x 10, přírodní odstín

Zarážkový profil zásobníku 8 50 x 10 ESD, přírodní odstín

Zarážkový profil zásobníku 8 50 x 10, montážní sada, šedý odstín podobný RAL 7042

Zarážkový profil zásobníku 8 50 x 10, montážní sada ESD, černý odstín podobný RAL 9005

Úložný kontejner 8 105x130, šedý odstín podobný RAL 7042

Úložný kontejner 8 105x130 ESD, černý odstín podobný RAL 9005

Tlumicí prvek D11 x 5 sk

Úložný profil 8 140 x 50, přírodní odstín

Dodací jednotka
přířez max. 6 000 mm

Úložný profil 8 140 x 50 ESD, přírodní odstín

Úložný profil 8 140 x 50, přepážka, šedý odstín podobný RAL 7042

Úložný profil 8 140 x 50, přepážka s ochranou proti ESD, černý odstín podobný RAL 9005

Úložný profil 8 140 x 50, montážní sada, šedý odstín podobný RAL 7042

Úložný profil 8 140 x 50, montážní sada, ESD, černý odstín

Ochranný pásek pro štítek 8 24, 89 mm, průhledný

Ochranný pásek pro štítek 8 24, průhledný

Přepážka a vodicí profil 32 x 12, přírodní odstín

Přepážka a vodicí profil 32 x 12, spojovací sada

Přepážka a vodicí profil 32 x 12, spojovací sada 1 x 180°

Přepážka a vodicí profil 32 x 12, spojovací sada 2 x 180°

Přepážka 600

Dodací jednotka
1 sada

Přepážka 600 1 x 180°

Přepážka 600 2 x 180°

Štítkový profil 8 32 E, šedá/průhledná

Dvojité otočné rameno 8, 695 s výškovým nastavením 8, 240

Dvojité otočné rameno 8, 695, zátěžové s výškovým natavením 8, 290

Dvojité otočné rameno 8, 80 695, zátěžové s výškovým natavením 8, 240

Police, ocel 6 x 4 ESD

Dodací jednotka
1 sada

Ocelová police 8 x 6, ESD

Otočné rameno 8, 370 s výškovým nastavením 8, 150

Otočné rameno 8, 80-370, zátěžové s výškovým nastavením 8, 240

Upevňovací sada pro kontejnerové lišty 8 se zarážkou

Upevňovací sada pro kontejnerové lišty 8

Teleskopická lišta 12,7x45,7 L400 s měkkým zavíráním, plné vysunutí, pozinkování

Teleskopická lišta 12,7x45,7 L500 s měkkým zavíráním, plné vysunutí, pozinkování

Teleskopická lišta 12,7x45,7 L600 s měkkým zavíráním, plné vysunutí, pozinkování

Teleskopická lišta 12,7x45,7 L700 s měkkým zavíráním, plné vysunutí, pozinkování

Teleskopická lišta pro vysoká zatížení 19,1x53,1 L500, velké vysunutí, pozinkování

Teleskopická lišta pro vysoká zatížení 19,1x53,1 L600, velké vysunutí, pozinkování

Teleskopická lišta pro vysoká zatížení 19,1x53,1 L700, velké vysunutí, pozinkování

Teleskopická lišta pro vysoká zatížení 19,1x53,1 L790, velké vysunutí, pozinkování