Konstrukční profily 6

Lehká alternativa

  • hmotnostně optimalizovaná profilová konstrukční řada
  • ideální pro štíhlý i robustní design
  • možnost volby mezi otevřenou a uzavřenou drážkou
Porovnat výrobky

Profil 6 30x30 L, přírodní odstín

Dodací jednotka
přířez max. 6 000 mm
Dodací jednotka
1 kus à 6 000 mm

Profil 6 30x30, přírodní odstín

Dodací jednotka
přířez max. 6 000 mm
Dodací jednotka
1 kus à 6 000 mm

Profil 6 30x30 1N L, přírodní odstín

Dodací jednotka
přířez max. 6 000 mm
Dodací jednotka
1 kus à 6 000 mm

Profil 6 30x30 2N90 L, přírodní odstín

Dodací jednotka
přířez max. 6 000 mm

Profil 6 30x30 2N180 L, přírodní odstín

Dodací jednotka
přířez max. 6 000 mm

Profil 6 30x30 3N L, přírodní odstín

Dodací jednotka
přířez max. 6 000 mm
Dodací jednotka
1 kus à 6 000 mm

Profil 6 60x30 L, přírodní odstín

Dodací jednotka
přířez max. 6 000 mm
Dodací jednotka
1 kus à 6 000 mm

Profil 6 60x30, přírodní odstín

Dodací jednotka
přířez max. 6 000 mm
Dodací jednotka
1 kus à 6 000 mm

Profil 6 60x30 2N L, přírodní odstín

Dodací jednotka
přířez max. 6 000 mm
Dodací jednotka
1 kus à 6 000 mm

Profil 6 60x30 2N180 L, přírodní odstín

Dodací jednotka
přířez max. 6 000 mm

Profil 6 60x30 3N90 L, přírodní odstín

Dodací jednotka
přířez max. 6 000 mm

Profil 6 60x30 4N180 L, přírodní odstín

Dodací jednotka
přířez max. 6 000 mm

Profil 6 60x60 L, přírodní odstín

Dodací jednotka
přířez max. 6 000 mm
Dodací jednotka
1 kus à 6 000 mm

Profil 6 60x60, přírodní odstín

Dodací jednotka
přířez max. 6 000 mm
Dodací jednotka
1 kus à 6 000 mm

Profil 6 60x60 4N90 L, přírodní odstín

Dodací jednotka
přířez max. 6 000 mm

Profil 6 90x30, lehký, přírodní odstín

Dodací jednotka
přířez max. 6 000 mm

Profil 6 90x60 light, přírodní odstín

Dodací jednotka
přířez max. 6 000 mm
Dodací jednotka
1 kus à 6 000 mm

Profil 6 120x30 L, přírodní odstín

Dodací jednotka
přířez max. 6 000 mm
Dodací jednotka
1 kus à 6 000 mm

Profil 6 120x30, přírodní odstín

Dodací jednotka
přířez max. 6 000 mm
Dodací jednotka
1 kus à 6 000 mm

Profil 6 120x60 L, přírodní odstín

Dodací jednotka
přířez max. 6 000 mm
Dodací jednotka
1 kus à 6 000 mm

Profil 6 120x60, přírodní odstín

Dodací jednotka
přířez max. 6 000 mm
Dodací jednotka
1 kus à 6 000 mm

Soubory na stáhnutí

Technical documentation (1 MB)
Chemická odolnost hliníku (376 KB)