Teleskopy
Teleskop 8 40x40
- variabilní délka profilu díky teleskopické funkci
- jednoduché zajištění aretační páčkou
- maximální zatížení až do 500 N
Teleskop 8 80x40
Tento profil roste v ruce dle účelu použití
- podpěra s variabilní délkou a velkou nosností
- jednoduché nastavení výšky a sklonu zatěžovaného profilu
- maximální zatížení až 750 N
- zajištění aretační páčkou nebo západkovým kolíkem
Teleskopický profil 8 40x40, přírodní odstín
Teleskop - zajišťovací sada 8 40x40
Teleskop - spojovací sada 8 40x40
Teleskopický profil 8 80x40, přírodní odstín
Teleskopický vnitřní profil 8 80x40, přírodní odstín
přířez max. 6 000 mm