TPS umožňuje snadněji než kdy jindy dosáhnout na každou část stroje a pracovat na různých úrovních. Můstky, plošiny pro údržbu vyvýšených částí zařízení a pracovní plošiny kolem nich lze navrhnout z jednoho systému.
Inspirována olympijským heslem „Rychleji, výše, silněji“ přináší společnost item zcela nový rozměr do konstrukce továrních zařízení.
Rychleji: Technologie upevnění prvků umožňuje uživatelům stavět stabilní schodiště a systémy bez nutnosti dodatečných svařovaných spojů nebo složitých úhlových řezů. Inteligentní, multifunkční upevňovací technologie se přizpůsobuje příslušným požadavkům, takže uživatelé nepotřebují pro každý jednotlivý scénář specializovaný modul. Všechna řešení lze také později snadno rozšířit.
Výše: Schodiště na míru umožňují „přístup do všech prostor“, a to buď v pohodlném, nebo prostorově úsporném provedení. K dispozici jsou čtyři sklony – 30°, 38°, 45° a 60°. K vytvoření další pracovní úrovně lze použít bezpečné a zabezpečené plošiny.
Silněji: Stabilní ochranné lišty a četné integrované bezpečnostní funkce činí z TPS spolehlivého partnera. Díky pevné konstrukci systému lze sloupky instalovat s rozestupem až 1 200 mm a plošiny mohou pokrývat plochu až 36 m2. Dodatečné použití drážky Line 8 otevírá celý stavebnicový systém MB jako zdroj potenciálních doplňků, které uživatelům umožňují například kombinovat pracovní plošiny s ochrannými kryty a dveřmi.