Dvířka XMS Line
German Design Award
Tento výrobek získal n?mecké ocen?ní za design German Design Award.
Díky mezinárodnímu postavení N?mecké rady pro design je tato cena mimo?ádn? prestižní. Cílem ocen?ní German Design Award je objevovat jedine?né trendy v designu a oce?ovat kvalitní produktový design.
Dveřní profil X 8 40x40 – XMS, přírodní odstín
Dveřní profil X 8 40x40-180° – XMS, přírodní odstín
Dveřní profil X 8 80x40-180° – XMS, přírodní odstín
Sada krytek, dveřní profil X 8 40x40 – XMS
Upínací sada, dveřní profil X 8 – XMS
Těsnění dveří 8 - XMS, šedý odstín podobný RAL 7042
Těsnění dveří T1 – XMS, šedý odstín podobný RAL 7042
Těsnění dveří T2 – XMS, šedý odstín podobný RAL 7042
Těsnění 4–5 mm – XMS, šedý
Bezpečnostní snímač 8, 24V DC
Připojovací kabel bezpečnostního spínače 8,24V DC
Sada dvojitých dveřních zarážek 8
Přechodový adaptér těsnění dveří X 8 – XMS, přírodní odstín
přířez max. 3 000 mm
1 kus à 3 000 mm