Příslušenství instalačního sloupku

Montáž zásuvek a spínačů do instalačních profilů item nemůže být jednodušší a rychlejší. Jednoduše zasuňte požadovanou montážní krabici pro jeden, dva nebo tři instalační prvky do otvoru kabelového kanálu, zasuňte a připojte příslušné připojení a upevněte čelní desku na místě. To je vše, co je potřeba k tomu, aby byly zásuvky, síťová připojení a další prvky připraveny k použití.
Sortiment příslušenství pokrývá všechny typické oblasti použití – zásuvky s ochranným kontaktem, spojky pro třífázové konektory CEE, síťové přípojky RJ45 a spínače.
Montážní jednotka K76 M45 2 HP s montážní lištou umožňuje montáž bezpečnostních zařízení, jako jsou automatické jističe a proudové chrániče. Pro ochranu kabelů se doporučuje použít odlehčení tahu, montážní krabici K76.
Poznámka:
Otevřené části kabelového kanálu jsou utěsněny krycím a těsnicím profilem 76 Al (0.0.663.41). Pojistné svorky (0.0.663.42) zajišťují uzemnění krycího a těsnicího profilu a jeho bezpečné upevnění.
Uzemňovací spojení, instalační profilový sloupek by měl být instalován tak, aby odváděl zbytkové proudy z kabelů a zásuvek.
Porovnat výrobky

Krabice instalační K76 1 modul, šedý

Montážní krabice K76 M45, jednoduchá, šedý

Krabice instalační K76 M45 2 moduly, šedý

Krabice instalační K76 M45 3 moduly, šedý

Zásuvka 33° M45, jednoduchá, bílý odstín podobný RAL 9010

Zásuvka 33° M45, jednoduchá, tmavě šedý odstín podobný RAL 7021

Zásuvka 33° M45, jednoduchá,

signální červený odstín podobný RAL 3001

Zásuvka 33° M45 2 moduly, bílý odstín podobný RAL 9010

Zásuvka 33° M45 2 moduly, tmavě šedý odstín podobný RAL 7021

Zásuvka 33° M45 3 moduly, bílý odstín podobný RAL 9010

Zásuvka 33° M45 3 moduly, tmavě šedý odstín podobný RAL 7021

Čelní deska M45, jednoduchá s popisovacím panelem, bílý odstín podobný RAL 9010

Čelní deska M45, jednoduchá s popisovacím panelem, tmavě šedý odstín podobný RAL 7021

Rámeček M45 2 moduly s popisným polem, bílý odstín podobný RAL 9010

Rámeček M45 2 moduly s popisným polem, tmavě šedý odstín podobný RAL 7021

Rámeček M45 3 moduly s popisným polem, bílý odstín podobný RAL 9010

Rámeček M45 3 moduly s popisným polem, tmavě šedý odstín podobný RAL 7021

Vypínač ZAP/VYP, 1pólový M45 10A/250V, bílý odstín podobný RAL 9010

Vypínač ZAP/VYP, 1pólový M45 10A/250V, tmavě šedý odstín podobný RAL 7021

Keystone modul RJ45 kat. 6A

Kryt Keystone modulu RJ45 M45, bílý odstín podobný RAL 9010

Kryt Keystone modulu RJ45 M45, tmavě šedý odstín podobný RAL 7021

Jednotka vestavná k osazení ochranných zařízení M45 2TE

Krabice přístrojová CEE K76 16A/400V

Odlehčení tahu K76, černý odstín

Sada zemnicí k profilu instalačního sloupu, pozinkování

Pneumatická přípojka sada 8 160x40 G1/2

Přípojka pneumatická G 1/2 NW 7,2

Přípojka pneumatická G1/2 pro hadici 9mm

Průchodka K76 s kartáčky, černý odstín

Rámeček M45 1 modul s horizontálním popisným polem, bílý odstín podobný RAL 9010

Rámeček M45 1 modul s horizontálním popisným polem, tmavě šedý odstín podobný RAL 7021

Rámeček M45 2 moduly s horizontálním popisným polem, bílý odstín podobný RAL 9010

Rámeček M45 2 moduly s horizontálním popisným polem, tmavě šedý odstín podobný RAL 7021

Rámeček M45 3 moduly s horizontálním popisným polem, bílý odstín podobný RAL 9010

Rámeček M45 3 moduly s horizontálním popisným polem, tmavě šedý odstín podobný RAL 7021

Souprava pneumatického připojení 8 80 x 40 G1/2

Šroubení otočné G1/2 pro hadici 9mm

Zátka G1/2

Dodací jednotka
1 sada

Těsnicí ucpávka D19

Dodací jednotka
1 sada

Adaptér M45 pro ovládací zařízení, 22 mm, tmavě šedý odstín podobný RAL 7021

Adaptér M45 pro ovládací zařízení, 22 mm, bílý odstín podobný RAL 9010

Adaptér M45 pro ovládací zařízení, 22 mm, žlutý odstín podobný RAL 1021

Tlačítko, 22 mm, červený

Tlačítko, 22 mm, zelený

Tlačítko, 22 mm, bílý

Nouzový vypínač, otočný, 22 mm

Přepínač, 60°, 22 mm

Montážní svorka pro bloky kontaktů, 22 mm

Blok kontaktů, 1 NO, 22 mm

Blok kontaktů, 1 NC, 22 mm

Stolní deska 25-900x450 pro sadu podpěr stolní desky 8 420-45°, šedý odstín podobný RAL 7035

Stolní deska OCTA 25-1110x555 pro sadu podpěr stolní desky 8 420-45°, šedý odstín podobný RAL 7035

Sada podpěr stolní desky 8 420-45°

Vložka štítku 27x18

Držák štítků 22 mm

Soubory na stáhnutí

Možné kombinace (497 KB)