Motory (s brzdou)

Motory SE mají vysoké jmenovité otáčky až 9 000 ot/min a jsou vhodné pro všechny aplikace, které vyžadují přesný a dynamický provoz. Robustní a přesné snímače zajišťují, aby systém vykazoval spolehlivé polohové charakteristiky při dlouhodobém používání.
Díky barevně označeným konektorům a napájecím a datovým kabelům lze motor rychle a spolehlivě připojit k řídicí jednotce. Servomotory jsou k dispozici s přídržnou brzdou (B v názvu produktu) a bez přídržné brzdy.
Porovnat výrobky

Motor SE 40-035-3-90-R-B, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006

Motor SE 60-150-3-60-R-B, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006

Motor SE 40-035-3-90-AK-B, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006

Motor SE 60-150-3-60-AK-B, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006

Motor SE 80-350-5-55-AK-B, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006