Návrh pracoviště
Závěsný profil D30, přírodní odstín
Sada krytek pro závěsný profil D30, šedý odstín podobný RAL 7042
Úložný kontejner 8 105x130, šedý odstín podobný RAL 7042
Úložný kontejner 8 105x130, modrý odstín podobný RAL 5017
Úložný kontejner 8 105x130, žlutý odstín podobný RAL 1023
Úložný kontejner 8 105x130, zelený odstín podobný RAL 6024
Úložný kontejner 8 105x130, červený odstín podobný RAL 3020
Kloub adaptéru VESA D30 75–100
Profil vedení kabelu D30, šedý odstín podobný RAL 7042
Univerzální držák D30, šedý odstín podobný RAL 7042
Držák rámu na vývěsku D30, otočný, šedý odstín podobný RAL 7042
Držák rámu na vývěsku D30, otočný ESD, černý odstín podobný RAL 9005
1 kus
Háček D30-36, otočný, šedý odstín podobný RAL 7042
Háček D30-36, otočný ESD, černý odstín podobný RAL 9005
Úchyt háku a držáku D30, černý odstín
Úchyt háku a držáku D30, šedý
Šroub s půlkulatou hlavou, samořezný St 3,9x25, TX20
Koncová krytka D30 H43, šedý odstín podobný RAL 7042
Koncová krytka D30 H43 ESD, černý odstín podobný RAL 9005
Háček 8 40 x 20, černý odstín podobný RAL 9005
Háček 8 40 x 20, šedý odstín podobný RAL 7042
Háček 8 80 x 20, černý odstín podobný RAL 9005
Držák utěrek 8, černý odstín podobný RAL 9005
Závěsný klip na štítky D30 T2
Držák displeje H57 31,2x1,5–93 ESD
Závěsný profil na štítky H42, průhledný
Držák štítků D30–100, průhledný
Držák štítků D30, průhledný
Držák štítků D30-100 flex, průhledný
Držák štítků D30 flex, průhledný
Štítkový profil D30 e ESD, průhledná fialová
Upevňovací profil D30 0-20° e ESD, černý odstín podobný RAL 9005
1 kus à 2 000 mm